15 A, 125 V, Conector de hoja recta, grado industrial
5266-B
15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, Enchufe, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra negra a granel 10 piezas por caja - NEGRO
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
Color: negro