Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente de15 A, grado industrial, puesta a tierra automática

5262-CW
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 15 A, 125 V, conductores precableados (vivo y neutro), NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Blanco

La línea de receptáculos de alta resistencia para uso industrial de Leviton está disponible con una variedad de opciones y características de cableado. Estos receptáculos de alta resistencia están diseñados para ofrecer un aspecto elegante y un rendimiento superior en aplicaciones comerciales e institucionales exigentes con un...

Color: blanco

Código UPC: 078477443316
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos