Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente de15 A, grado industrial, a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática

5262-2PG
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos extrapesados, dos tomacorrientes con la indicación “controlado”, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Gris

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los 15A y 20A...

Código UPC: 078477706268
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos