15 A, 125 V, Enchufe de hoja recta, grado industrial
5256-VA
15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, clavija, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, ángulo de Python - Amarillo
Los productos con hoja recta de grado industrial de Leviton se fabrican para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con hoja recta que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.