Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente de15 A, grado industrial, puesta a tierra automática

5252-R
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Rojo

La línea de receptáculos de alta resistencia para uso industrial de Leviton está disponible con una variedad de opciones y características de cableado. Estos receptáculos de alta resistencia están diseñados para ofrecer un aspecto elegante y un rendimiento superior en aplicaciones comerciales e institucionales exigentes con una superficie termoplástica duradera ...

Código UPC: 078477819586
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos