Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 120 V, Interruptor de combinación de CA 3-Way de estilo dúplex/5-15R, uso comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral, Marfil

5245-I

15 A, 120 V, Interruptor de combinación de CA 3-Way de estilo dúplex/5-15R, uso comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral - Marfil Con la amplia variedad de productos de combinación de Leviton, puede llenar un espacio de una unidad con dos interruptores, un interruptor y un receptáculo, incluso un interruptor e ICFT. Desde luces guía de sensor hasta estilos de aplicación general y receptáculos a prueba de manipulaciones, nos adaptamos a cada necesidad. Estos productos vienen en una gama de colores y están respaldados por un...

Color: marfil

Código UPC: 078477229804
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Videos relacionados