Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2Pole, 3Wire, conector, hoja recta, caucho, negro

515CR
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2Pole, 3Wire, conector, hoja recta, caucho - Negro Leviton ofrece una amplia selección de clavijas y conectores de hoja recta de grado comercial de 15, 20, 30 y 50 A, disponibles en una amplia variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propetileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles, al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad. El...
Código UPC: 078477841549
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos