Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente de15 A, uso comercial, doble voltaje, puesta a tierra automática

5031-W
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, doble voltaje, cara con hendiduras, 15 A, 125/250 V, cableado lateral, NEMA 5-15R_6-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Blanco

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son...

Color: blanco

Código UPC: 078477977323
País de origen: México
NEMA 5-15R_6-15R

Información sobre los productos