Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 250 V, Receptáculo único/tomacorriente, uso comercial

5029-I
Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara lisa, 15 A, 250 V, cableado lateral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marfil

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son la elección del contratista eléctrico para...

Color: marfil

Código UPC: 078477207604
País de origen: México
NEMA 6-15R

Información sobre los productos