Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho, 313-777 MCM, Barra de conexión con orificio doble

49MR2-XY

Receptáculo macho de 45 o bipolar de la serie 49 Rhino-Hide (caja de metal con código de color, Contacto, Pasador tipo horquilla de soporte y guardapolvo), Barra de conexión con orificio doble, grado industrial, Cable 313MCM-777MCM , 1000 V, 1135 A máx. - AMARILLO

Diseñada para las condiciones más extremas y exigentes, la serie 49 de productos de alto amperaje incluye clavijas macho y hembra, receptáculos de montaje en panel y accesorios. Son una solución ideal para instalaciones en...

Color: amarillo

Código UPC: 078477386576
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos