Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

49M31-C

macho, Contacto de clavija, Rizado, Cable 313 MCM, 636 A máx., 1000Volt, Serie 49 , grado industrial, Conector unipolar Rhino-Hide - ALUMINIO

Los receptáculos de panel y conectores macho y hembra de la serie 49 Rhino-Hide están diseñados con estándares excepcionales para la entrega de alimentación de alto amperaje en plataformas petrolíferas y de gas terrestres y marinas. Los conectores y receptáculos unipolares Rhino-Hide están diseñados para suministrar hasta 1,000 V CA o CC y hasta 1,135 A de...

Código UPC: 078477275238
País de origen: contáctese con el servicio al cliente