Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra, 313-777 MCM, Barra de conexión con orificio único

49FR1-XY

Receptáculo hembra unipolar Rhino-Hide de 45 grados, serie 49 (caja de metal con código de color, Contacto, Pasador tipo horquilla de soporte y guardapolvo), Barra de conexión con orificio único, grado industrial, Cable 313MCM-777MCM , 1000 V, 1135 A máx. - AMARILLO

Los receptáculos Rhino-Hide incluyen una barra de conexión con contacto macho o hembra insertado en un aislante de vulcanizado termoplástico (TPV) de Santopreno que está protegido por una caja de metal con revestimiento en polvo y un guardapolvo de TPV. Un pasador de horquilla (incluido) y un grillete de candado...

Color: amarillo

Código UPC: 078477386552
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos