Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, 777 MCM

49F77-H

Conector hembra unipolar Rhino-Hide, serie 49 (contacto, Aislante, y guardapolvo), grado industrial, Rizado, Cable 777 MCM, 1000 V, 1135 A máx. - MARRÓN

Los receptáculos de panel y conectores macho y hembra de la serie 49 Rhino-Hide están diseñados con estándares excepcionales para la entrega de alimentación de alto amperaje en plataformas petrolíferas y de gas terrestres y marinas. Los conectores y receptáculos unipolares Rhino-Hide están diseñados para brindar hasta 1,000 V CA o CC ...

Color: marrón

Código UPC: 078477281413
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos