Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, 444 MCM

49F44-C

Hembra, Contacto de clavija, Rizado, Cable 444 MCM, 796 A máx., 1000Volt, Serie 49 , grado industrial, Conector unipolar Rhino-Hide - ALUMINIO

Los receptáculos de panel y conectores macho y hembra de la serie 49 Rhino-Hide están diseñados con estándares excepcionales para la entrega de alimentación de alto amperaje en plataformas petrolíferas y de gas terrestres y marinas. Los conectores y receptáculos unipolares Rhino-Hide están diseñados para suministrar hasta 1,000 V CA o CC y hasta 1,135 A ...

Código UPC: 078477280706
País de origen: contáctese con el servicio al cliente