Soporte de estantería universal
49605-AUB
The Leviton Plastic Universal Bracket allows for integration of active gear into any of Leviton 14", 21", 28", or 42" Structured Media™ Center. El soporte proporciona medios convenientes para montar un módem, enrutador, almacenamiento u otro equipo activo dentro de la caja. El juego de soportes incluye un rollo de gancho y lazo marca VELCRO® de 30-inch , junto con dos abrazaderas de sillín, que brindan opciones flexibles para asegurar el equipo activo. VELCRO® es una marca registrada de Velcro IP Holdings LLC. Usado...