14" Vented Hinged Door, Plastic, White
49605-14S
Los centros de Structured Media ofrecen una excelente terminación y ubicación de montaje para sistemas y componentes de cableado estructurado en el hogar. La puerta con bisagra y ventilación 14-inch permite un alcance de red inalámbrica mejorado, en comparación con las puertas de metal estándar que pueden limitar el alcance de una señal inalámbrica. La puerta puede montarse en SMC de plástico y en SMC de metal (cuando se utiliza con el juego de anillo de ajuste 49605-14T ).