Panel de interconexión en ángulo QUICKPORT™, 48-Port, 2RU, blanco
49256-W8L
Los paneles de interconexión UTP blancos en ángulo QUICKPORT cuentan con un diseño personalizable para aplicaciones de fibra y cobre, y aceptan todos los conectores para insertar QUICKPORT para una densidad de bastidor óptima en bastidores estándar de la industria. Los paneles tienen un diseño en ángulo para guiar los cables en organizadores verticales, lo que elimina la necesidad de contar con barras de manejo de cables frontales horizontales. Los paneles se adaptan a todos los bastidores y gabinetes 19-inch estándar de la industria. Están disponibles con bloques de serigrafía negros o portaetiquetas con lentes de ampliación...
Color: blanco