Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe de clavija y manga IEC serie LEV

460P12WLEV
60 A, 125/250 V, 3P, 4W, Enchufe de clavija y manga con calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, Impermeable - Naranja

Los productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y mejorar la seguridad y la productividad:

  • El diseño de carcasa roscada elimina varios tornillos y permite una instalación más rápida y sencilla
  • Rat...
Código UPC: 078477945315
País de origen: México

Información sobre los productos