Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC

460MI9W
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

60 A, 240 V 3-Phase, IEC 309-1 y 309-2, 3P, 4W, Receptáculo de interbloqueo mecánico de clavija y manga con calificación norteamericana, El centro se vende por separado (consulte el número del catálogo de Leviton HUB-xxx), grado industrial, IP67, Impermeable, Sin fusible - AZUL

Código UPC: 078477125953
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos