Especificaciones eléctricas
Amperaje: 60 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Voltaje dieléctrico: 1000 V más voltaje nominal para 1-minute
Resistencia: carga inductiva de tipo motor de 6,000 ciclos
Polo: 3
Voltaje: 125/250 V CA
Cable: 4
Especificaciones mecánicas
Impacto en frío: igual que el anterior, después de acondicionar a -35C
Crush Test : 100 lbs
Impact : 1.2 lb ball dropped from 5 ft
Alivio de tensión del molde: 70ºC por 7 horas
Pullout : 18 lb pull on internal wires
Resistencia de la base y el soporte aislantes: 110% del par de torsión especificado en los tornillos de terminal
Especificaciones del material
Material del accionador: acero recubierto de zinc
Placa de conexión a tierra del conducto: acero recubierto de zinc
Soporte de contacto: nylon
Ojal de cubierta: latón niquelado
Mecanismo de cierre de cubierta: Valox 357
Cubierta con brazo: Valox 357
Material de la empaquetadura: cloropreno
Buses de conexión a tierra: latón
Contactos a tierra: latón
Material del mango: Valox 357
Material de la carcasa: Valox 357
Tornillos de la carcasa: acero inoxidable
Tornillos internos: acero recubierto de zinc
Anillo con seguro: Valox 357
Buses neutros: latón
Mangas de fase y conexión a tierra: latón
Contactos del interruptor: aleación de plata sin cadmio
Material del interruptor: nylon reforzado
Contactos de terminal de interruptor: latón
Especificaciones medioambientales
Polvo: tipo 12K según UL 50
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Envejecimiento de empaque: 70C por 168 horas
Manguito: tipo 4X según UL 50
Clasificación IP: IP67/IP69K
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Lluvia: tipo 3R según UL 50
Resistencia UV: los materiales plásticos expuestos están estabilizados contra los rayos UV
Normas y certificaciones
Marca CE: según las directivas de bajo voltaje 73/23/CEE, 93/68/CEE
CSA: C22.2
Clasificación IEC: 60309-1 y 60309-2
UL: 231 y 1686
UL 98 : fusionado
Garantía: limitada 2-Year
Características del producto
Color: naranja
Configuración: América del Norte
Tipo de producto: interbloqueo mecánico
Tipo de fusible: fusibles clase J
Serie : serie estándar