Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC

430MF7W
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

30 A, 480 V 3-Phase, IEC 309-1 y 309-2, 3P, 4W, Receptáculo de interbloqueo mecánico de clavija y manga con calificación norteamericana, El centro se vende por separado (consulte el número del catálogo de Leviton HUB-xxx), grado industrial, IP67, Impermeable, Con fusible - ROJO

Código UPC: 078477131640
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos