Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de clavija y manga IEC con montaje de abrazadera sin tornillos serie LEV

430C7WLEVA
30 A, 480 V 3-Phase, 3P, 4W, Conector de clavija y manga con ensamble de abrazadera sin tornillos, clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, Impermeable - Rojo

Los productos de clavija y manga IEC serie LEV están diseñados para simplificar la instalación, soportar los entornos más hostiles y mejorar la seguridad y productividad:

  • La abrazadera trasera sin tornillos reduce el tiempo de instalación y agrega protección contra el polvo adicional...
Código UPC: 078477843246
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados