Cargando...

Panel de sobretensión tipo 2 y de 3 fases con filtro de ruido mejorado

42120-DY3

DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido: ,

120/208 V de 3 fases Y, 220V de 3 fases Delta, Panel de sobretensión, Filtro de ruido mejorado, Caja NEMA 3R, Tipo 2 según la cuarta  edición de la UL 1449

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con el estándar UL 1449...

Hoja de instrucciones

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477846582

  • Especificaciones eléctricas

    Rechazo de ruido EMI/RFI: (-30 a -40 a 10K - 10MHz)

    Frecuencia: 50/60 Hz

    Clasificación recomendada del interruptor de circuitos: 30A, 120/208 V

    Tecnología de sobretensión: diseño MOV de 40 mm

    Configuración de voltaje: 120/208 V, de 3 fases Y; 208 V, de 3 fases Delta

  • Especificaciones medioambientales

    Caja: tipo 3R

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94

    Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 60 °C

    Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación

    Rango de temperatura de almacenamiento: -20C a 85C

  • Especificaciones del material

    Caja exterior: acero con revestimiento en polvo

  • Especificaciones mecánicas

    Tipo de conexión: paralelo - Cableado a través de un cable AWG 12

    Diagnóstico: LED y alarma sonora de estado de protección en tiempo real

    Monitorización remota: conductores de contacto seco-N.A./Forma C de N.C. con clasificación de 7Amps a 240VAC o 30 V CC

    Contador de sobretensiones: no

  • Información de rendimiento

    MCOV L-G: 300

    MCOV L-L: 254

    MCOV L-N: 150

    MCOV N-G: 150

    Corriente de sobretensión máxima, por modo (por fase): 80kA (160 kA)

    Clasificación de corriente de descarga nominal: 3kA

    Clasificación de corriente de cortocircuito: 100kA

    VPR L-G: 1.200

    VPR L-L: 1.000

    VPR L-N: 700

    VPR N-G: 700

  • Características del producto

    Módulos sustituibles: no

  • Normas y certificaciones

    ANSI/IEEE categoría A, B y C: C-62.41 y 62.45

    UL 1449 4.a edición: homologado por cULus tipo 2

  • Garantía

    Garantía: limitada de 5 años