Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de protección contra sobretensiones tipo 2 , 240 V CA, trifásico Delta

B3240-DB

B Series Type 2 Surge Panel, 240 VAC, Three Phase Delta, Max Surge Current Rating of 65kA per Mode/130kA per Phase, 200kA Short Circuit Current Rating (SCCR), 20kA I-nominal (ln) Rating, NEMA 4X Rated Enclosure, Thermally Protected MOVs, VPR Performance Data = L-G: 1000, L-L: 1200, Maximum Continuous Operating Voltage (MCOV): 275V, Plastic Enclosure, LED Status Monitoring, Audible Alarm, UL 1449 Listed, UL 1283 EMI/RFI Filtering

...

Información sobre los productos