Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable 303
Soporte de contacto: nylon reforzado con vidrio
Grommet/Gasket : NBR/Buna N
Carcasa: nylon modificado contra impactos
Anillo de bloqueo: nylon modificado contra impactos
Tornillos de terminal: acero inoxidable 303
Normas y certificaciones
CE: certificación CE
CSA: CSA C22.2 n.o 182.1-13 (armonizado con UL 1682)
Clasificación IEC: 60309-1, 60309-2
NOM : NOM – Normas de ANCE
RoHS: componentes que cumplen con RoHS
UL: UL 1686 C2, UL 1682
Garantía
Garantía: limitada 5-Year
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 20 A
Rango de conductores: n.o10 AWG a n.o8 AWG
Prueba de aplastamiento: 250 lb durante 1 min después de -25°C durante 6 h
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente con corriente y voltaje de clasificación completa
Voltaje dieléctrico: 3000V durante 1 min.
Resistencia: 5000 ciclos con carga V e I, sin ciclos sin carga (20A)
Tipo de cabezal de hardware: tornillos de enchufe de estilo hexagonal para terminales, tornillos de combinación para todos los demás
Clasificación de potencia: 7.5 CV
Impact : Drop from 30" 8 times after conditioning to -25°C, for 6 hoursDrop from 72" after conditioning to -35°C, for 6 hours
Máx. Voltaje: 600V
Prueba de sobrecarga UL20 : 50 ciclos
Fase : 3-Phase
Polo: 3
SCCR: 200kA
Torsión de terminal roscado: 20 in-lb
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30°C a la corriente nominal completa (tras la sobrecarga)
Voltaje: 480 V CA
Cable: 4
Características del producto
Posición de reloj: a las 7 en punto
Color: rojo
Configuración: América del Norte
Tipo de producto: enchufe
Disposición de cierre/etiquetado: orificio de cierre en la carcasa
Marcas de productos: marca, UL, CE y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP, NSF en la etiqueta
Serie : serie LEV
Especificaciones medioambientales
Resistencia a la corrosión: probado con niebla salina
Inflamabilidad: clasificación V-0 (transportador de contacto), HB o mejor (alojamiento) por UL94
Clasificación IP: IP66, IP67, IP68, IP69K
Tipo de caja NEMA: 3R, 4X, 6P y 12
NSF: 14159-1, Requisito higiénico para el diseño de equipos de procesamiento de carne y aves
Resistencia UV: carcasas con clasificación F1 estabilizadas contra UV
Especificación eléctrica
Torsión de terminal roscado: 20 in-lb