Cargando...

Placa de pared QUICKPORT™ de una unidad con ventana ID, 1-Port almendra claro

42080-1TS

Las placas de pared de una y dos unidades de Leviton aceptan módulos para insertar QUICKPORT para aplicaciones de estaciones multimedia con 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12 puertos. Utilice donde se deseen ventanas de designación de puertos en un alojamiento empotrado económico de una o dos unidades. Disponible en cinco colores: blanco, almendra clara, gris, marfil y negro.

País de origen: póngase en contacto con el servicio al clientecumple con RoHS: sí – Haga clic aquí para abrir en una pestaña nueva

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477376348

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones medioambientales

    Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94

  • Especificaciones del material

    Color: almendra claro

    Material: plástico de alto impacto

  • Características del producto

    Característica: 1 ventana ID de designación

    Normas y certificaciones: UL/CSA

Características y beneficios

  • Incluye ventanas ID de designación para cada placa de pared
  • Tornillos de la placa de pared en el mismo color
  • Encaja en aberturas rectangulares mínimas NEMA
  • Compatible con todos los módulos individuales QUICKPORT
  • La configuración de puerto individual permite flexibilidad de especificación
  • El módulo estrecho permite entradas de alta densidad en un área pequeña