Las placas de pared de montaje empotrado de una unidad ofrecen flexibilidad configurable según el campo en un atractivo alojamiento de una sola pieza. La elección de 1, 2, 3, 4 o 6 puertos permite una variedad de configuraciones y futuras expansiones si es necesario.
La identificación de puerto y estación puede manejarse de diferentes maneras. Combine los conectores con la placa para obtener un aspecto elegante, o use diferentes colores para identificar los puertos. Las etiquetas de designación de puertos están disponibles para identificar distintas redes o asignaciones de puertos para las placas de pared. Las placas de pared con ventanas de designación aceptan una etiqueta escrita a mano o impresa para la ventana que cubre un tornillo de seguridad. Todas las ventanas de designación son compatibles con impresoras de etiquetas de campo.
- Totalmente compatible con todos los conectores QUICKPORT
- Las placas de pared QUICKPORT están aprobadas por UL y certificadas por CSA
- Disponibles en seis colores