Juego de insertos Decora, 6P6C, blanco. El juego incluye: un inserto Decora 1-port y un conector USOC 6P6C .
41638-W
Los juegos de insertos para teléfono Decora de Leviton son ideales cuando se necesitan conexiones de teléfono o vídeo y se suministra una placa de pared Decora por separado. Cada juego se suministra con un inserto Decora de 1 o 2-port junto con un conector QuickPort™ 6-position 6-conductor (6P6C USOC) o un conector 6P6C y un acoplador de conector F. Los insertos Decora son compatibles con la amplia línea de placas de pared Decora de Leviton, lo que da como resultado un acabado prolijo y profesional.