Especificaciones del material
Resorte de brazo: acero inoxidable de grado de rendimiento
Material del cuerpo: Valox 357
Soporte de contacto: nylon reforzado
Ojal de cubierta: latón niquelado
Cubierta con brazo: Valox 357
Conjunto de abrazadera de cordón externo: Valox 357
Tornillos externos: acero inoxidable a prueba de ácidos
Tapa de prensaestopas: Valox 357
Ojal/empaque: cloropreno
Conjunto de abrazadera de cordón interno: termoplástico
Tornillos internos: acero recubierto de zinc
Mangas de fase y conexión a tierra: latón
Resorte de manga: acero inoxidable
Tornillos de terminal: acero inoxidable
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 100 A
Seguridad del cable: fuerza: 150lb, torsión: 2.0 ft-lb, disp. máx.: <= 3/32"
Rango del cordón: 0,950 - 1.875
Prueba de aplastamiento: 250lbs durante 1 min después de -25°C durante 6 h
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Voltaje dieléctrico: 2000V durante 1 min.
Resistencia: hasta 1000 conexiones y desconexiones, bajo carga, con corriente y voltaje nominales completos
Impact Resistance : Drop from 30" 8 times after conditioning to -25°C for 6 hrs
Resistencia de aislamiento: 500V durante 1 min; >= 5MΩ
Fuerza de extracción mínima: 20lbs
Polo: 3
Elevación de temperatura: aumento de temperatura máximo de 30°C a corriente nominal completa después de 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal
Rango de torsión: 7-50 in-lbs
Voltaje: 125/250 V CA
Cable: 4
Especificaciones medioambientales
Corrosion Resistance : Ferrous parts immersed in 20°C, 10 percent ammonium chloride solution for 10 min
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Clasificación IP: IP67/IP69K
Resistencia a la humedad: según UL 1682, sumergido durante 24 horas en 5cm de 25°C agua
Normas y certificaciones
Marca CE: según las directivas de bajo voltaje 73/23/CEE, 93/68/CEE
Certificación CSA: C22.2 n.o 182.1
Clasificación IEC: 60309-1 y 60309-2
Homologado por UL: 1682 y 1686
Garantía: limitada 2-Year
Características del producto
Serie : serie estándar