NEMA 5-15P 2-Pole, Conector de conexión a tierra 3-Wire , Diseño con bisagra Clamptite, Termoplástico, Naranja
3W102-OR
Tomacorriente de cordón con bisagra Clamptite, 2-Pole, 3-Wire, Conexión a tierra, NEMA 5-15R - Naranja
La línea Leviton de clavijas y conectores residenciales se ha ampliado con la adición de un modelo de conexión a tierra disponible en cuatro colores: negro, gris, naranja y blanco, y nuestro 515PV y CV más vendidos en naranja. Las tomas y los conectores de Leviton son resistentes,, fáciles de cablear y cuentan con hojas de tomas y contactos de conectores de latón para lograr mayor conductividad.Color: naranja