Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC

360MF6W
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

60 A, 240 V, IEC 309-1 y 309-2, 2P, 3W, Receptáculo de interbloqueo mecánico de clavija y manga con calificación norteamericana, El centro se vende por separado (consulte el número del catálogo de Leviton HUB-xxx), grado industrial, IP67, Impermeable, Con fusible - AZUL

Código UPC: 078477126905
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos