Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de clavija y manga IEC

360C6W
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

60 A, 250 V, 2P, 3W, Conector de clavija y manga con calificación norteamericana, grado industrial, IP67, Impermeable - AZUL

Los productos de clavija y manga de Leviton son fáciles de usar. Cumplir con los requisitos de amperaje y voltaje es literalmente tan sencillo como encontrar colores que hagan juego y decir la hora. La clasificación de amperaje está relacionada con el tamaño del producto; los productos del mismo amperaje son del mismo tamaño. La clasificación de voltaje está relacionada con la ubicación de la manga de conexión a tierra en el dispositivo hembra...

Código UPC: 078477838648
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos