Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija de clavija y manga IEC

330P7W
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

30 A, 480 V, 2P, 3W, Enchufe de clavija y manga con calificación norteamericana, grado industrial, IP67, Impermeable - ROJO

Los productos de clavija y manga de Leviton son fáciles de usar. Cumplir con los requisitos de amperaje y voltaje es literalmente tan sencillo como encontrar colores que hagan juego y decir la hora. La clasificación de amperaje está relacionada con el tamaño del producto; los productos del mismo amperaje son del mismo tamaño. La clasificación de voltaje está relacionada con la ubicación de la manga de conexión a tierra en el dispositivo hembra...

Código UPC: 078477838051
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos