Caja de tomacorriente portátil de una unidad, extra profundo, Estilo de alimentación transversal
3099F-2E
Portable Outlet Box, Single-Gang, Extra Deep, Feed-Thru Style, Cable Diameter (0.590" - 1.000") - BLACK
Las cajas de tomacorrientes eléctricos portátiles de Leviton son la solución perfecta para el tratamiento de los colgantes de alimentación portátiles y los cordones que cumplen con la OSHA y el NEC para aplicaciones de alimentación temporal.
- Diversas opciones de cubierta disponibles, incluidas placas de cubierta estándar y versiones con tapa abatible resistente al clima
- <...
Color: negro