Caja de tomacorriente portátil de una unidad, Profundidad estándar, Estilo colgante
3059-1Y
Portable Outlet Box, Single-Gang, Standard Depth, Pendant Style, Cable Diameter (0.230" - 0.546") - YELLOW
Las cajas de tomacorrientes eléctricos portátiles de Leviton son la solución perfecta para el tratamiento de los colgantes y cuerdas de alimentación portátiles que cumplen con la OSHA y el NEC para aplicaciones de alimentación temporal.
- Variedad de opciones de cubierta disponibles, incluidas placas de cubierta estándar y versiones con tapa abatible resistente al clima<...
Color: amarillo