Pedestal de alimentación, bisagra estándar, montaje superficial
2PH18-S
Pedestal de alimentación de acero inoxidable2-Gang 18” , montaje superficial, NEMA 3R, parte superior con bisagra bloqueable, tapa con cierre automático, pulido, acero inoxidable
- SEGURO: lleve alimentación a ubicaciones que antes no eran accesibles en una caja resistente al clima con clasificación NEMA 3R
- PRÁCTICO : fácil de montar e instalar con una variedad de configuraciones de productos
- VERSÁTIL: ideal para una variedad de aplicaciones, entre ellas, campamentos, parques públicos, aeropuertos, campus,...
Color: acero inoxidable pulido