Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interior de repuesto impermeable Wetguard para conector con seguro

29W75-IN

30 A, 250 voltios, NEMA L15-30P, 3P, 4W, Interior de repuesto para conector con seguro, para usar solo con productos Wetguard

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda protección de entrada superior...
Código UPC: 078477937228
País de origen: México
NEMA L15-30R

Información sobre los productos