Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector impermeable con seguro Wetguard

28W48-B

30 A, 250 V, 2P, 3W, NEMA L6-30P, Enchufe con seguro, grado industrial, Resistente a la corrosión, Wetguard- NEGRO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección de entrada superior contra el agua, ...

Color: negro

Código UPC: 078477598764
País de origen: México
NEMA L6-30P

Información sobre los productos