Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector impermeable con seguro Wetguard

27W81-B

20 A, 120/208 V 3-Phase Y, NEMA L21-20R, 4P, 5W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - NEGRO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección de entrada superior...

Color: negro

Código UPC: 078477014691
País de origen: México
NEMA L21-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados