Conector impermeable con seguro Wetguard
27W76-IN
20 A, 480 voltios, NEMA L16-20R, 3P, 4W, Interior de repuesto para conector con seguro, para usar solo con productos Wetguard
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda protección de entrada superior...