Inserto de reemplazo de clavija impermeable Wetguard
27W74-IN
Inserto hembra de reemplazo, NEMA L14-20, 20A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire. Para uso exclusivo con Wetguard 27W74
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda...