Interior de repuesto impermeable Wetguard para conector con seguro
27W47-IN
20 A, 125 V, NEMA L5-20R, 2P, 3W, Interior de repuesto para conector con seguro, para usar solo con productos Wetguard
- BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección de entrada superior para...