Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe con seguro impermeable Wetguard

26W07

20 A, 250 V, NEMA L2-20P, 2P, 2W, Enchufe, Cuchilla con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • ATENUACIÓN: Cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
  • DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección superior contra la entrada de...
Código UPC: 078477474273
País de origen: México
NEMA L2-20P

Información sobre los productos

Vídeos relacionados