Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de palanca unipolar CO/ALR de15 A, conexión a tierra, blanco

2653-2W

15 A, 120 V, Interruptor de palanca silencioso de CA CO/ALR 3-Way , uso residencial, Conexión a tierra, Cableado lateral, - Blanco

Con diseños de palanca de eficacia comprobada, los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar e iluminadas. Las palancas y los marcos se fabrican en termoplástico resistente a impactos y cuentan con tornillos de cabeza grande endurecidos de cabezal triple para una instalación fácil. s tradicional de Leviton...

Color: blanco

Código UPC: 078477851326
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados