Interruptor de palanca unipolar CO/ALR de15 A, conexión a tierra, blanco
2651-2W
15 A, 120 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo CO/ALR, uso residencial, conexión a tierra, cableado lateral, - Blanco
Con diseños de palanca de eficacia comprobada, los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar e iluminadas. Las palancas y los marcos se fabrican en termoplástico resistente a impactos y cuentan con tornillos de cabeza grande endurecidos de cabezal triple para una instalación fácil. Los traditi de Leviton...Color: blanco