Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija con seguro, 30 A, 250 V, grado industrial, indicación de alimentación, blanco y negro

2621-PLC
30 A, 250 V, NEMA L6-30P, 2P, 3W, Enchufe con seguro, grado industrial, conexión a tierra, indicación de alimentación - NEGRO-BLANCO La línea de enchufes, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton en blanco y negro ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477142202
País de origen: México
NEMA L6-30P

Información sobre los productos

Vídeos relacionados