30 A, 125 V, Conector con seguro, grado industrial
2613-PLC
30 A, 125 V, NEMA L5-30R, 2P, 3W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, indicación de alimentación - NEGRO-BLANCO
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
Color: blanco, negro