Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija con seguro, 30 A, 125 V, grado industrial, indicación de alimentación, negro

2611-PLB
30 A, 125 V, NEMA L5-30P, 2P, 3W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, indicación de alimentación - NEGRO La línea Black & White de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...

Color: negro

Código UPC: 078477075050
País de origen: México
NEMA L5-30P

Información sobre los productos