Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

30 A, 600 V, Conector con seguro

25414-B

30 Amp-600VAC / 20Amp-250 V CC 4-Pole 5-Wire Conexión a tierra. Conector con seguro - AZUL

Los productos con seguro de Leviton líderes en la industria, como nuestra línea de interrupción de alimentación de clavijas, conectores y receptáculos empotrados de grado industrial y hospitalario, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y otras características respaldadas por una garantía limitada de 10-year .

Código UPC: 07847780908
País de origen: México

Información sobre los productos

Productos relacionados