Ensamble de caja de piso 1-Gang de20 A, uso comercial, a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática
25349-TFB
Ensamble de caja de piso para receptáculo1-Gang , 20 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, correa de acero, Placa con acabado de latón - MARFIL
Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, los ensambles de caja de piso para receptáculos son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, 1- y 2-gang , estos productos son adecuados para construcciones con marco de madera con alfombra, madera, mosaico...